Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK29A2G1
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YCAK29A2G1
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
317;705
Matériau
Aluminum Alloy, Cast
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810810262
UPC 14 Digit GTIN
00781810810262
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5-5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.56 pouces
Dimension - D en pouces
3 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
143 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.63 pouces
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 Hole NEMA
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
20