Marque: Burndy
No de catalogue: YAV2CRS2NK
YAV2CRS2NK.
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV2CRS2NK
Indice de matrice
41
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810069738
UPC 14 Digit GTIN
00781810069738
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.47 in
Dimension - G en pouces
1 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.68 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/8
Dimension - N en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
8 mm
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 2
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
46400
Quantité dans l'emballage
200