
Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK25R4N
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Catalog Number
YCAK25R4N
Indice de matrice
243;BG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
UPC
781810081433
UPC 14 Digit GTIN
00781810081433
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1/0 (6/1) AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
1/0 (6/1) AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Quantité dans l'emballage
25