HUBBELL CANADA
Image of YCA321RL2N Cosse de compression en aluminium conçue pour la borne des conducteurs aériens vers les plaques d'interrupteur et autres appareils du parc d'interrupteurs de la sous-station, indice de Die:655, YCA321RL2N

Cosse de compression en aluminium conçue pour la borne des conducteurs aériens vers les plaques d'interrupteur et autres appareils du parc d'interrupteurs de la sous-station, indice de Die:655, YCA321RL2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YCA321RL2N

Cosse à compression en aluminium conçue pour la borne des conducteurs aériens vers les interrupteurs et autres appareils de la cour d'interrupteurs de la sous-station.Indice de matricule:655.

  • Trous de montage standard NEMA
  • pré-remplis de composé à joints PENETROX, scellés et bouchés pour limiter la croissance de l'oxyde et augmenter la durée de vie de la connexion.

Général

Application

Used for terminating overhead conductors to switch pads and other substation or switch yard apparatus.

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 Hole NEMA

Catalog Number

YCA321RL2N

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

655

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YCA-RL-2N

UPC

781810810743

UPC 14 Digit GTIN

00781810810743

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.13 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.59 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.5 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

336.4 kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

336.4 (18/1) Merlin kcmil

Conducteurs - AL taille Str

336 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AAC

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 Hole NEMA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3920

Quantité dans l'emballage

10