Marque: Burndy
No de catalogue: YCAB344N
Application
For Terminating Copper Conductors To Switch Pads And Other Substation Or Switch Yard Apparatus
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YCAB344N
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
210
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type
YCAB-4N
UPC
781810014851
UPC 14 Digit GTIN
00781810014851
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-9/17 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.38 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2 5/8
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
14/25 in
Dimension - Z (pouces)
0.63 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de trous
4
Quantité dans l'emballage
6