HUBBELL CANADA
Image of YGHA282N Cosse de compression en cuivre, usage intensif, 2 trous avec sonde d'inspection, 4/0 AWG, goujon 1/2", espacement des trous de goujon 1-3/4", baril court., YGHA282N

Cosse de compression en cuivre, usage intensif, 2 trous avec sonde d'inspection, 4/0 AWG, goujon 1/2", espacement des trous de goujon 1-3/4", baril court., YGHA282N

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHA282N

Cosse de compression en cuivre, usage intensif, 2 trous avec sonde d'inspection, 4/0 AWG, goujon 1/2", espacement des trous de goujon 1-3/4", baril court.

  • Borne de terre à compression irréversible spécialement conçue pour les applications de mise à la terre
  • Chaque connecteur est doté d'un trou de sonde d'inspection pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL486A
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial In Earth Or Concrete, Grounding Applications

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGHA282N

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

17

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Terminals

UPC

781810220375

UPC 14 Digit GTIN

00781810220375

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-9/50 in

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.89 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.22 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Z (pouces)

0.62 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • UL 486A-486B
  • IEEE 837

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;UL 486A-486B;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10