
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV2CL1
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV2CL1
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
41
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810025529
UPC 14 Digit GTIN
00781810025529
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.69 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.72 in
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Z (pouces)
0.35 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
69600
Quantité dans l'emballage
200