Marque: Burndy
No de catalogue: YAV4CL4BOX
YAV4CL4BOX.
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV4CL4BOX
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
40
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
UPC
781810539354
UPC 14 Digit GTIN
00781810539354
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.63 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2 in
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 4
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
20