HUBBELL CANADA
Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montant 1/4", canon court, étamé, YAV8CL1
Image of YAV8CL1 Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montant 1/4", canon court, étamé, YAV8CL1

Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montant 1/4", canon court, étamé, YAV8CL1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV8CL1

Cosses à compression en cuivre, languette anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montant 1/4", canon court, étamées.

YAV8CL1.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

For Use On Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors And Commercial (Code) Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Marine, Computers, And Other Equipment Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance

Application - pour utilisation sur

Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV8CL1

Composition du matériau

  • DLP Copper
  • Tin Plating

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

38

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

AS20659

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810025079

UPC 14 Digit GTIN

00781810025079

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.405 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.46 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.22 in

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN-8

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

200