Marque: Burndy
No de catalogue: YAV8CL
YAV8CL.
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV8CL
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
38
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Poids total du matériel
5.75672 g
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810025109
UPC 14 Digit GTIN
00781810025109
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.405 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.41 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.15 in
Dimension - N en pouces
0.2 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Poids total du matériel
5.75672 g
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN-8
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
200