
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV27L1
YAV27L1.
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV27L1
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
45
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
UPC
781810025758
UPC 14 Digit GTIN
00781810025758
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.03 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
13/16
Dimension - N en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Z (pouces)
0.52 in
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 000
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
22200
Quantité dans l'emballage
100