HUBBELL CANADA
Image of YAV26L31 Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, montants 3/8", canon court, étamé, YAV26L31

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, montants 3/8", canon court, étamé, YAV26L31

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV26L31

Cosses à compression en cuivre, à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, montants 3/8", baril court, étamées.

YAV26L31.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV26L31

Composition du matériau

  • DLP Copper
  • Tin Plating

Indice de matrice

44

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Ring Tongue

UPC

781810088975

UPC 14 Digit GTIN

00781810088975

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.93 in

Dimension - N en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN-2/0

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100