HUBBELL CANADA
Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montants #8 - #10, canon court, étamé, YAV8CLBOX
Image of YAV8CLBOX Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montants #8 - #10, canon court, étamé, YAV8CLBOX
Image of YAV8CLBOX Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montants #8 - #10, canon court, étamé, YAV8CLBOX

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montants #8 - #10, canon court, étamé, YAV8CLBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV8CLBOX

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montant #8 - #10, cylindre court, étamé.

YAV8CLBOX.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer

Application - pour utilisation sur

Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV8CLBOX

Composition du matériau

  • DLP Copper
  • Tin Plating

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

38

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

AS20659

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810541104

UPC 14 Digit GTIN

00781810541104

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.41 pouces

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.15 pouces

Dimension - N en pouces

0.2 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.2 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

9;8

Conducteurs - Cuivre taille DLO

8 (37/#24)

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600