HUBBELL CANADA
Image of YAV8CL14 Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montants #8, canon court, étamé, YAV8CL14

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montants #8, canon court, étamé, YAV8CL14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV8CL14

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, montants #8, canon court, étamé.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer

Application - pour utilisation sur

Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexibile Conductors

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV8CL14

Composition du matériau

  • DLP Copper
  • Tin Plating

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

38

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Spécification militaire

AS20659

Type

Ring Tongue

UPC

781810025147

UPC 14 Digit GTIN

00781810025147

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/5 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - N en pouces

0.2 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Z (pouces)

0.25 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

200