Marque: Burndy
No de catalogue: YAV1CL3BOX
YAV1CL3BOX.
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV1CL3BOX
Composition du matériau
Indice de matrice
42
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
UPC
781810539903
UPC 14 Digit GTIN
00781810539903
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - D en pouces
0.89 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.47 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.86 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/8 in
Dimension - N en pouces
0.43 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Z (pouces)
0.46 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 1
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 1
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
10