HUBBELL CANADA
Image of YAV25L1 Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-1/0 Flex, montants 1/4", canon court, électro-zingué, YAV25L1

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-1/0 Flex, montants 1/4", canon court, électro-zingué, YAV25L1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25L1

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-1/0 Flex, montants 1/4", canon court, électro-zingué.

YAV25L1.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable