

Marque: Burndy
No de catalogue: YAV25L4
Application
For Use On Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors And Commercial (Code) Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Marine, Computers, And Other Equipment Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV25L4
Composition du matériau
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
43
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810025680
UPC 14 Digit GTIN
00781810025680
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.66 pouces
Dimension - D en pouces
1.12 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.31 pouces
Dimension - N en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17 mm
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 0
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
39200
Quantité dans l'emballage
100