Marque: Burndy
No de catalogue: YAV26L12BOX
YAV26L12BOX.
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV26L12BOX
Composition du matériau
Indice de matrice
44
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810540404
UPC 14 Digit GTIN
00781810540404
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - D en pouces
1.15 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.93 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
13/16 in
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17 mm
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 00
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 00
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
10