Marque: Burndy
No de catalogue: YAV14H2
YAV14H2.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV14H2
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810024973
UPC 14 Digit GTIN
00781810024973
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - D en pouces
0.61 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.24 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.42 in
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.32 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000