Marque: Burndy
No de catalogue: CL501
Application
For Direct Burial Applications In Concrete Or Earth, For Fast Lay-In Of The Conductor Without The Need For Cutting Or Breaking
Catalog Number
CL501
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Lay In Ground Clamps
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Type
Open-Faced
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810276150
UPC 14 Digit GTIN
00781810276150
Dimension - D en pouces
0.47 in
Dimension - Hauteur en millimètres
21.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.85 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
29 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
10 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.13 pouces
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
17/64
Dimension - Taille du trou en millimètres
6 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.22 in
Hauteur de l'emballage
3 in
Largeur de l'emballage
3.8 in
Longueur de l'emballage
5.5 in
Poids de l'emballage
4.59 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
25600
Quantité dans l'emballage
800