
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10R
YAV10R.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV10R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810025208
UPC 14 Digit GTIN
00781810025208
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.22 in
Dimension - G en pouces
0.57 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.38 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#9;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.25 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 12-AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500