Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10T4
YAV10T4.
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV10T4
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810025284
UPC 14 Digit GTIN
00781810025284
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.45 in
Dimension - D en pouces
0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.21 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.56 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.17 in
Dimension - N en pouces
0.28 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500