Marque: Burndy
No de catalogue: YGA6CTC14
Application
For Direct Burial In Earth Or Concrete, Grounding Applications
Catalog Number
YGA6CTC14
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
7;374
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Terminals
UPC
781810102466
UPC 14 Digit GTIN
00781810102466
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.29 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.45 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 in
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 Sol / 6 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL468A-468B
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
100