
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10T21F
YAV10T21F.
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
YAV10T21F
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Fork Tongue
UPC
781810025383
UPC 14 Digit GTIN
00781810025383
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/5 in
Dimension - D en pouces
0.48 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.22 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.38 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16 in
Dimension - N en pouces
0.22 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#9;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 12-AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000