
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV14Z6
YAV14Z6.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Flanged Fork
Catalog Number
YAV14Z6
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Fork Tongue
UPC
781810024898
UPC 14 Digit GTIN
00781810024898
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.16 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.37 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - N en pouces
0.23 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#9;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.21 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 20-AN 14
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 20;AN 18;AN 16;AN 14
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000