
Marque: Burndy
No de catalogue: YGHA262NTNNP
Catalog Number
YGHA262NTNNP
Indice de matrice
15
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Terminals
UPC
781810360569
UPC 14 Digit GTIN
00781810360569
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
39/47 in
Dimension - D en pouces
3.03 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.71 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3/5 in
Dimension - Hauteur en pouces
0.60 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.97 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
0.66 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL 486A-486B;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
14400
Quantité dans l'emballage
15