HUBBELL CANADA
Image of HGBL02D45 Cosses de mise à la terre et de liaison, #2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 45 degrés, lot de 25, HGBL02D45

Cosses de mise à la terre et de liaison, #2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 45 degrés, lot de 25, HGBL02D45

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL02D45

Cosses de mise à la terre et de liaison, #2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 45 degrés, lot de 25.

  • #2 AWG
  • Double trou
  • ID 1/4" espacé de 5/8"
  • 45 degrés
  • Paquet de 25

Général

Catalog Number

HGBL02D45

Type

Double

UPC

662620310725

Dimensions

Degrés de cintrage

45 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.25"

Logistique

Quantité dans l'emballage

1