HUBBELL CANADA
Image of HGBL30DB Cosses de mise à la terre et de liaison, #3/0 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", lot de 10, HGBL30DB

Cosses de mise à la terre et de liaison, #3/0 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", lot de 10, HGBL30DB

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL30DB

Cosses de mise à la terre et de liaison, #3/0 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", lot de 10.

  • #3/0 AWG
  • Double trou
  • ID 3/8" espacé de 1"
  • Paquet de 10

Général

Catalog Number

HGBL30DB

Type

Double

UPC

662620310695

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.375"

Logistique

Quantité dans l'emballage

10