HUBBELL CANADA
Image of HGBL04D90 Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", angle 90⁰, 25 Pack, HGBL04D90

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", angle 90⁰, 25 Pack, HGBL04D90

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL04D90

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", angle 90⁰, 25 Pack.

  • #4 AWG
  • Double trou
  • ID 1/4" espacé de 5/8"
  • 90 degrés
  • Paquet de 25

Général

Catalog Number

HGBL04D90

Type

Double

UPC

662620310756

Dimensions

Degrés de cintrage

90 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.25"

Logistique

Quantité dans l'emballage

50