HUBBELL CANADA
Image of HGBL04DB90 Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 90 degrés, lot de 50, HGBL04DB90

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 90 degrés, lot de 50, HGBL04DB90

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL04DB90

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 90 degrés, lot de 50.

  • #4 AWG
  • Double trou
  • ID 3/8" espacé de 1"
  • 90 degrés
  • Paquet de 50

Général

Catalog Number

HGBL04DB90

Espacement

1"

Type

Double

UPC

662620310794

Dimensions

Degrés de cintrage

90 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.375"

Logistique

Quantité dans l'emballage

50