HUBBELL CANADA
Image of HGBL04DB Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", lot de 50, HGBL04DB

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", lot de 50, HGBL04DB

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL04DB

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", lot de 50.

  • #4 AWG
  • Double trou
  • ID 3/8" espacé de 1"
  • Paquet de 50

Général

Catalog Number

HGBL04DB

Type

Double

UPC

662620310640

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.375"

Logistique

Quantité dans l'emballage

50