Marque: Burndy
No de catalogue: YAK39A2G1
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAK39A2G1
Indice de matrice
608;722;786
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810187302
UPC 14 Digit GTIN
00781810187302
Attribut physique - Angle de la languette
Offset
Dimension - B Longueur en pouces
2.65 pouces
Dimension - D en pouces
3.06 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.5 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
209 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-3/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.22 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
700 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
700 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
700 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
700 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1