HUBBELL CANADA
Image of YAEV8CL3 Cosses en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 8 AWG, montants 3/8", isolées, canon court, étamées, 600 volts max., YAEV8CL3

Cosses en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 8 AWG, montants 3/8", isolées, canon court, étamées, 600 volts max., YAEV8CL3

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV8CL3

Cosses en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 8 AWG, montants 3/8", isolées, canon court, étamées, 600 volts max.

YAEV8CL3.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil

Général

Application

For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV8CL3

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

435

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Spécification militaire

MS25036

Type

YAEV-L, Heavy Duty

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810027769

UPC 14 Digit GTIN

00781810027769

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9/25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.57 in

Dimension - N en pouces

0.28 in

Dimension - P en pouces

0.13 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 8

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

92800

Quantité dans l'emballage

200