Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: 3ABV-600
3ABV-600. Les arêtes uniques formées au bas de la surface de contact sont conçues pour fournir des points de contact pour un joint électriquement sécurisé de la plus faible résistance au flux de courant ; les vis utilisées pour serrer le conducteur sont conçues pour s'étendre au-delà des côtés du corps du conducteur pour permettre une compression meilleure et plus sûre du conducteur. Cette conception répartit les brins conducteurs pour aider à dissiper la chaleur et améliorer ses caractéristiques et capacités de sécurité d'extraction. La conception du chemin de câble offre un transfert optimal du courant créant un flux en ligne droite à travers le connecteur pour le moins de chemin possible de résistance électrique. De plus, un arrêt de fil positif est fourni. Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée. Électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact et une protection contre la corrosion.
Catalog Number
3ABV-600
Matériau
Aluminum
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de produit
1 Cable
UPC
192663078578
Dimensions
4.9 po x 2.5 po x 3 po
Épaisseur
0.5 in
Hauteur
3 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
2.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.9 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
1.191 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 Kcmil-2 AWG