HUBBELL CANADA
Cosses sans soudure à trou unique en cuivre, Gamme de fils : 1/0-14 AWG, FT-90
Image of FT-90 Cosses sans soudure à trou unique en cuivre, Gamme de fils : 1/0-14 AWG, FT-90
Image of FT-90 Cosses sans soudure à trou unique en cuivre, Gamme de fils : 1/0-14 AWG, FT-90

Cosses sans soudure à trou unique en cuivre, Gamme de fils : 1/0-14 AWG, FT-90

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: FT-90

Cosses en cuivre sans soudure à trou unique, fabriquées à partir de cuivre électrolytique pur à haute résistance pour assurer une résistance et une conductivité maximales. Conçues pour un montage à plat avec un collier de tube sans soudure solidement fixé à la soie de cuivre plate. Faciles à installer à l'aide d'un tournevis, d'une clé ou d'une pince, elles sont réutilisables. Finition en cuivre lisse. Homologué UL et CSA. Classé 90° C (listé 486B). Gamme de fils : 1/0-14 AWG.

Cosses en cuivre sans soudure à trou unique, fabriquées à partir de cuivre électrolytique pur à haute résistance pour assurer à la fois une résistance et une conductivité maximales. Conçu pour un montage à plat avec un collier de tube sans soudure solidement fixé sur une tige plate en cuivre. Facile à installer avec un tournevis, une clé ou une pince et réutilisable. Finition cuivre uni. Répertorié UL et certifié CSA. Indice de température de 90 °C (listé 486B). Gamme de fils : 1/0-14 AWG.

  • Répertorié UL
  • certifié CSA
  • indice de 90 °C (répertorié 486B)
  • gamme de fils : 1/0-14 AWG

Général

Catalog Number

FT-90

Matériau

Copper

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de produit

1 Cable

UPC

621945481053

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0-14 AWG