Marque: Killark
No de catalogue: FF-45-5
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Douilles intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.
Application
To change direction in rigid or IMC conduit systems.
Catalog Number
FF-45-5
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
FF
Type
45 Degree Elbow
Type de fini
UPC
783936095745
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids brut de l'emballage
0.5
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer