HUBBELL CANADA
Coude 90° 1-½" en aluminium, avec capuchon, Y-5
Image of Y-5 Coude 90° 1-½" en aluminium, avec capuchon, Y-5
*Image représentative
Image of Y-5 Coude 90° 1-½" en aluminium, avec capuchon, Y-5

Coude 90° 1-½" en aluminium, avec capuchon, Y-5

Marque: Killark

No de catalogue: Y-5

Coude 90° 1-½" en aluminium, avec capuchon.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction à 90° dans les systèmes de conduits rigides ou IMC où l'espace est limité et où l'accès est nécessaire pour tirer des conducteurs ou pour l'entretien.

Catalog Number

Y-5

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Y Series

Type

Coude plafonné

Type de couvercle

Filetage

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936970059

Dimensions

Dimensions

6 po x 4 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

4 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

1.31

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

2