HUBBELL CANADA
Coude 90° 1" en aluminium, femelle/femelle, répertorié Quad, FF-90-3-EX
Image of FF-90-3-EX Coude 90° 1" en aluminium, femelle/femelle, répertorié Quad, FF-90-3-EX
*Image représentative
Image of FF-90-3-EX Coude 90° 1" en aluminium, femelle/femelle, répertorié Quad, FF-90-3-EX

Coude 90° 1" en aluminium, femelle/femelle, répertorié Quad, FF-90-3-EX

Marque: Killark

No de catalogue: FF-90-3-EX

Coude 90° 1" en aluminium, femelle/femelle, répertorié Quad.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils
  • Certifié QUAD

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC

Catalog Number

FF-90-3-EX

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

FF Series

Type

Coude à 90

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936071909

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids

0.35 lb

Poids brut de l'emballage

0.35

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • II2G
  • Ex d IIC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

ITS09ATEX16417U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IECExITS09.0024U

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5