HUBBELL CANADA
Image of MM-90-1 Coude 90° 1/2" en aluminium, mâle/mâle, MM-90-1

Coude 90° 1/2" en aluminium, mâle/mâle, MM-90-1

Marque: Killark

No de catalogue: MM-90-1

Coude 90° 1/2" en aluminium, mâle/mâle.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC.

Catalog Number

MM-90-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MM

Type

Coude à 90

Type de fini

UPC

783936407005

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.12

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

25