Marque: Killark
No de catalogue: BL-90-3
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.
Application
Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC.
Catalog Number
BL-90-3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
BL
Type
Coude à 90
Type de fini
Peinture époxy en poudre
UPC
783936030036
Dimensions
3 po x 3 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
3 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.3
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10