Marque: Killark
No de catalogue: BL-90-2-EX
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.
Application
Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC.
Catalog Number
BL-90-2-EX
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
BL Series
Type
Coude à 90
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936072258
Dimensions
3 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.19
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
ITS09ATEX16417U
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IECExITS09.0024U
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10