Marque: Killark
No de catalogue: FF-90-1
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.
Application
Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC.
Catalog Number
FF-90-1
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
FF Series
Type
Coude à 90
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936170039
Dimensions
2 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids
0.12 lb
Poids brut de l'emballage
0.12
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
20