HUBBELL CANADA
Image of SL040490 Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 4X4 in. Acier au carbone - Gris, SL040490

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 4X4 in. Acier au carbone - Gris, SL040490

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SL040490

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 4X4 in. Acier au carbone - Gris.

Général

Catalog Number

SL040490

Couleur

Gris

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type de fini

UPC

786725391592

Dimensions

Poids

4 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1