HUBBELL CANADA
Image of FF-45-6M Coude en fer 45° 2", femelle/femelle, FF-45-6M
Discontinué

Coude en fer 45° 2", femelle/femelle, FF-45-6M

Marque: Killark

No de catalogue: FF-45-6M

Coude en fer 45° 2", femelle/femelle.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les câbles

Série de coudes Killark conçue pour changer de direction dans les systèmes de conduits IMC rigides. Nos coudes non recouverts offrent un changement de direction de 45° à 90° là où l'espace est limité pour tirer les conducteurs. Cette série est proposée dans notre aluminium sans cuivre et notre fer Duraloy® à trois revêtements, tous deux peints avec notre peinture en poudre appliquée électrostatiquement résistante à la corrosion supérieure.

Général

Catalog Number

FF-45-6M

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Série

FF

Type

45 Degree Elbow

Type de fini

UPC

783936095806

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer