HUBBELL CANADA
Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle, FF-90-1M
Image of FF-90-1M Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle, FF-90-1M
*Image représentative
Image of FF-90-1M Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle, FF-90-1M

Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle, FF-90-1M

Marque: Killark

No de catalogue: FF-90-1M

Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Douilles intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

To change direction in rigid or IMC conduit systems.

Catalog Number

FF-90-1M

Couleur

Gris brillant

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Iron

Série

FF Series

Type

90º Elbow

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936170237

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.34

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

20