HUBBELL CANADA
Image of FF-90-2M Coude en fer 90° ¾", femelle/femelle, FF-90-2M

Coude en fer 90° ¾", femelle/femelle, FF-90-2M

Marque: Killark

No de catalogue: FF-90-2M

Coude en fer 90° ¾", femelle/femelle.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • bagues intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC.

Catalog Number

FF-90-2M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Série

FF

Type

Coude à 90

Type de fini

UPC

783936170244

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.45

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10