HUBBELL CANADA
Image of HBLALU4817N Coude interne inversé pour goulotte métallique, HBLALU4800, HBLALU4817N

Coude interne inversé pour goulotte métallique, HBLALU4800, HBLALU4817N

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU4817N

Coude interne inversé pour goulotte métallique, série HBLALU4800.

  • Disponibles en versions à un ou deux canaux
  • Raccords externes, internes, plats et en T disponibles pour s'adapter à tous les types d'applications.

Général

Catalog Number

HBLALU4817N

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Spécifications

  • Material - Anodized Aluminum
  • Trak Fitting - Inverted Internal Elbow
  • Trak Item - Fittings

Type

Internal

Type

Coudes

Type d'article

Série HBLALU4800

UPC

783585218816

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5