HUBBELL CANADA
Coude plat 90° à grand rayon pour goulotte en métal divisée, HBL4750, HBL4711DFOGY
Image of HBL4711DFOGY Coude plat 90° à grand rayon pour goulotte en métal divisée, HBL4750, HBL4711DFOGY
Image of HBL4711DFOGY Coude plat 90° à grand rayon pour goulotte en métal divisée, HBL4750, HBL4711DFOGY

Coude plat 90° à grand rayon pour goulotte en métal divisée, HBL4750, HBL4711DFOGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4711DFOGY

Coude plat 90° à grand rayon pour goulotte en métal divisée, HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4711DFOGY

Couleur

Gris

Famille de produit

HBL4750 Series

Matériau

Steel

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Divided Flat Elbow
  • Trak Item - Fittings

Type

Flat

Type

Elbows

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585215716

Dimensions

Poids

3.15 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

1