Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWL458A
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWL458A
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
45 Degree Top
UPC
786725329342
Hauteur
9 in
Largeur
15 in
Longueur actuelle
15 in
Poids
9 lb
Profondeur
15 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1