HUBBELL CANADA
Image of PATCUT245L5 Coupé Loquet 6T, CU/AL, 5Ah, CA, HC, PATCUT245L5

Coupé Loquet 6T, CU/AL, 5Ah, CA, HC, PATCUT245L5

Marque: Burndy

No de catalogue: PATCUT245L5

PATCUT245 Coupeur à batterie à tête loquet, 5Ah Li-ion, CA, mallette rigide.

Le PATRIOT® PATCUT245 offre une plage de coupe allant jusqu'à 2,45" de diamètre extérieur. cuivre et aluminium. Ces fraises sont dotées d'une tête de verrouillage pour une fermeture sans interférence sur les coupes à mi-portée et une rotation de la tête à 180°. Équilibré de manière ergonomique, permettant une utilisation d'une seule main pour avancer, rétracter et maintenir, garantissant ainsi la polyvalence de l'utilisateur.

  • Rotation de la tête de 180°
  • Coupe les câbles en cuivre/aluminium jusqu'à un diamètre de 2,45"
  • Tête de coupe à loquet spécial pour une fermeture sans interférence pour les travaux à mi-portée
  • Conception ergonomique, poignée surmoulée

Général

Application

Cutting

Application - pour utilisation sur

Aluminum, Copper Cable

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PATCUT245L5

Indicateur EU RoHs

Under Review

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Cutter

UPC

621945471054

Dimensions

Dimensions

18.15 po x 2.95 po x 13.5 po

Hauteur

13.5 in

Largeur

2.95 in

Longueur

18.15 in

Poids

12.2 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 2.45" O.D.

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Under Review

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case